Wing grip thermoplastic black grey RAL 7021 06652-09046X15
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- Various colours available
Unità di vendita
€2.21
Aggiunto al carrello
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread
M4
H=Height
18
L=thread length
15
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
12
H1
8,5
Thread type
external thread
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
Material
Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.