Wing grip thermoplastic black grey RAL 7021 06652-01065X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
2,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
50
B=Width
5
D=Thread
M6
H=Height
24
L=thread length
40
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
14
H1
11,5
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.