{"product":{"productId":"agid.35597","price":15.24,"name":"Maniglie a T in acciaio inox con filettatura esterna per rondella di tenuta e di supporto Hygienic USIT® di Freudenberg Process Seals"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta un valore di rugosità di Ra 0,8 µm. In tal modo sporco e contaminazioni possono a malapena aderire. La pulizia facile è garantita.
Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo dell'impugnatura a T è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l´eliminaziione degli angoli ciechi si riduce la possibilitá di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisti igenici.
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura, filettatura in pollici.
Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.