Vite con testa zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06091-01-20052X20
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
2,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
15
L=thread length
20
D3
10,6
K
9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.