Knurled screw free-cutting steel black oxidised 06090-05X16
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
1,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
11,5
L=thread length
16
D3
10
K
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Materiale
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* For these lengths, the knurled screw has a shaft (no thread undercut, thread length according to DIN).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.