Knurled knob thermoplastic grigio nerastro RAL 7021 06266-53122X30
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Sales unit
3,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M12
H=Height
41
L=thread length
30
Colour
Cap
signal green RAL6032
D2
22
H1
17
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.