IT
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
36
T=thread depth
14
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
18
H1
15
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162804
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought