IT
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
H
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
50
D=bore
8
H=Height
36
T=Profondità del foro
14
Codice UNSPSC
31162804
Colore coperchio
arancione RAL 2004
D2
18
H1
15
Size
2
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought