Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06266-41063
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Sales unit
2,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
H
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=bore
6
H=Height
31
T=bore depth
10
Colour
Cap
blue RAL5017
D2
16,5
H1
13
Size
1
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.