Pomello zigrinato resina termoindurente nero 06095-11504
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: Duroplast PF 31, bussola in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
0,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
brass
D1=Outside diameter
15
D=Thread
M4
H=Height
15,5
T=thread depth
9,3
D2
12
H1
7
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in ottone.
Boccola in ottone.
Versione
Bussola filettata finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.