Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06094-004X12
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
1,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D=Thread
M4
H=Height
11,5
L=thread length
12
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Size
0
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Materiale
Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altri colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.