Pomello zigrinato con scala graduata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06100-33082
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma C: possibilità di lettura ottimale grazie alle marcature integrate
Sales unit
8,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
with scale
Form
C
Form definition
with scale
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=bore
8
H=Height
36
T=bore depth
14
Colour
Cap
signal green RAL6032
D2
31
D3
31
D4
M4
H1
17,5
H2
7
Size
3
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola passivata blu.
Nota
Disponibile in versione non graduata, o in alternativa con scala a 20 divisioni e 10 cifre.
Su richiesta
Scale speciali.
Nota disegno
Forma A: non graduato
Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.