{"product":{"productId":"agid.35190","price":18.12,"name":"Leva girevole in plastica per cilindri profilati, forma B"},"currency":"EUR"}
- Design ergonomico
- Utilizzo versatile
- Montaggio semplice
Descrizione
Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di montaggio hanno le dimensioni standard di mercato di 105 mm e 130 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).
I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.
I fori di montaggio hanno le dimensioni standard di mercato di 105 mm e 130 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).
I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.
Montaggio
Distanza dei fori di montaggio 105 o 130 mm.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
Accessory
05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.