IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.

I fori di fissaggio hanno una dimensione standard di mercato di 95 mm.

La leva girevole può essere combinata con altri componenti per la costruzione di quadri elettrici per creare un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere nota tecnica).

Il semicilindro profilato per leva girevole (05601) deve essere ordinato separatamente.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5 mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per barre 05601-05
Accessory
05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche