- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Azionamento: chiave triangolare, quadra, intaglio o a doppia aletta
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta PUR.
O-Ring NBR, guarnizione piatta PUR.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione in schiuma di poliuretano.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione in schiuma di poliuretano.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.