Serratura girevole versione lunga zinco cromato 05564-14-50321
Unità di vendita
20,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Versione 1
versione lunga
Versione 2
con chiave
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato
D=Diametro
32
H=Altezza
50
S=Spessore parete max.
40
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
chiavi universali
B
19
B1
8,1
Codice UNSPSC
31161544
H2
4
H3
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in acciaio.
Linguetta in acciaio.
Dado in acciaio.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado zincato.
Linguetta zincata.
Dado zincato.
Linguetta zincata.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere installata pre-assemblata (fatta eccezione per linguette a gomito in giù).
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessory
Linguette in acciaio, con battuta 05564-15.
Chiave per serratura girevole 05586.
Chiave per serratura girevole 05586.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.