Serratura girevole zinco cromato 05564-10-18281
Unità di vendita
13,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Versione 2
con chiave
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato
D=Diametro
28
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
chiavi universali
B
19
B1
8,1
Codice UNSPSC
31161544
H2
6,3
H3
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado zinco.
Dado zinco.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado non trattato.
Dado non trattato.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata.
Il dado è dotato di graffe di bloccaggio.
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Il dado è dotato di graffe di bloccaggio.
Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Linguette in acciaio, con battuta 05564-15.
Chiave per serratura girevole 05586.
Chiave per serratura girevole 05586.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.