- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Grado di protezione IP 65
- Acciaio inox 1.4305 e 1.4301
- Azionamento: quadro 8 mm, intaglio, doppia aletta 5 mm
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.
Nota disegno
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 5 mm
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 5 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.