- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Acciaio inox 1.4404
- Azionamento: quadro 7 mm e 8 mm, doppia aletta 3 mm e 5 mm, spina
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
2) Guarnizione piatta
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva
1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Accessory
Chiave a tubo 05586
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.