Serratura girevole acciaio inox 05595-01-181
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Requisiti in materia di igiene a norma DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159, conformità a FDA
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Acciaio inox 1.4404
Unità di vendita
33,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
silicone
Colore
Componente
blu
D=Diametro
28
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
1,5-8
SW=Apertura chiave
13
Azionamento
doppio spigolo
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring in silicone, rossi o blu, conformi alle norme FDA.
Vite flangiata con sottotesta zigrinata in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.
IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.
Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.
IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1114.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.