{"product":{"productId":"agid.20748","price":94.07,"name":"Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Impugnatura lucidata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Impugnatura lucidata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Classe di protezione IP65.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
Le serrature girevoli bloccabili sono fornite con 2 chiavi ciascuna. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
Le serrature girevoli bloccabili sono fornite con 2 chiavi ciascuna. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Su richiesta
Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.
Accessory
Chiave a tubo per serratura girevole 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.