Serratura girevole di sicurezza zinco nero verniciato a polvere 05578-01-182
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Linguetta con cuscinetto a molla, ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Estrazione della chiave solo in posizione chiusa
- Protezione dall'acqua e dalla polvere
Unità di vendita
3,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole di sicurezza
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
18,5
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
Chiave
Codice UNSPSC
27111705
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
Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Chiavi cromate.
Chiavi cromate.
Nota
Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura
2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura
Accessory
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.