EN
Choose your language
Denominazione
Chiave a tubo
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
cromato
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
27
Codice UNSPSC
27111705
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
Description

Materiale
Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Chiavi cromate.
Nota
Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura
Accessory
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche