- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Estrazione della chiave solo in posizione chiusa
- Acciaio inox 1.4401
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole di sicurezza è resistente agli urti e alle vibrazioni anche con pressione di contatto elevata grazie all'elemento di blocco integrato conforme a DIN 43668. L'azionamento non è possibile senza una chiave adatta. La chiave è estraibile solo in posizione di chiusura. Serratura girevole, premontata. Versione destra = si chiude in senso antiorario. Versione sinistra = si chiude in senso orario. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Vite autobloccante
2) Vite autobloccante
Accessory
Chiave a tubo 05586
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.