Serratura girevole zinco 05571-01-1183
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Montabile preassemblato, utilizzabile a destra o a sinistra
- La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)
Unità di vendita
5,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
zinco
H=Altezza
18,5
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
leva
Codice UNSPSC
27111705
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
Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.
Leva in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Leva in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione
Alloggiamento e dado cromato.
Leva colore nero.
Leva colore nero.
Nota
Serratura girevole con azionamento a leva. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.