- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Azionamento: chiave triangolare, quadra o intaglio
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della Categoria 1, Classe B (=requisito elevato).
Protetta dall'acqua e contro la polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Protetta dall'acqua e contro la polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
c) A triangolo 6,5 mm
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
c) A triangolo 6,5 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.