Serratura girevole acciaio inox A4 05561-02-8613
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Acciaio inox 1.4401 e 1.4301
- Azionamento: quadro 6 mm o intaglio
Unità di vendita
21,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
D=Diametro
20
H=Altezza
13,5
S=Spessore parete max.
5
Azionamento
a triangolo 6,5 mm
Chiave in acciaio
1.4401
Codice UNSPSC
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
Accessory
Chiave a tubo 05586
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.