Serratura girevole acciaio inox 05587-20186
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Grado di protezione IP 65
- Azionamento: quadro 8 mm, intaglio, doppia aletta 5 mm
Unità di vendita
18,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
intaglio
Chiave in acciaio
1.4305
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
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento.
La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 5 mm
d) chiave triangolare 7 mm
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 5 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05569.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.