IT
Choose your Language
Denominazione
Serratura girevole a compressione
Versione 1
variable compression
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
H=Altezza
40
L=Lunghezza linguetta
45
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
27
A
23 - 30
Azionamento
doppio incavo 5 mm
Codice UNSPSC
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.
Versione
Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.
Nota
Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.
Montaggio
In un foro di Ø25 mm viene apposta una tacca per il perno di bloccaggio. La chiusura viene innestata attraverso il foro. Per inserire e fissare il dado, la linguetta deve trovarsi nella posizione di finecorsa e al centro dello spazio vuoto.
Funzioni
Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare, la linguetta viene tirata oltre la filettatura in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. Lo sblocco della chiusura avviene mediante la rotazione a sinistra. In questo modo la linguetta viene aperta in posizione finale con accoppiamento di forma, garantendo un'apertura sicura anche con guarnizioni adesive.

La distanza di chiusura variabile è di 7 mm. Il campo di serraggio di 9-44 mm viene coperto da 7 linguette curvate (misura A).

Il blocco viene consegnato completamente montato.
Su richiesta
Modello impermeabile in acciaio inox A2 ai sensi di IP65.
Nota disegno
1) perno di bloccaggio
2) telaio

Azionamento
a) tubo quadro 7 mm
b) doppia aletta 3 mm
c) doppia aletta 5 mm
d) pomello a lobi
e) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche