IT
Choose your Language
Denominazione
Serratura girevole a compressione
Versione 1
variable compression
Materiale Corpo base
acciaio
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
H=Altezza
40
L=Lunghezza linguetta
42,5
S=max. Wandstärke
7
SW=Apertura chiave
27
A
13 - 20
Azionamento
doppio incavo 3 mm
Codice UNSPSC
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.
Versione
Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.
Nota
Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.
Montaggio
Cut a notch in a Ø25 mm hole for the locking pin. Pass the latch through the hole. The tongue must be in the end position and in the centre of the opening before the nut can be slipped on and tightened.
Functions
Turning the actuator 90° brings the tongue into the closed position. Turning the actuator further winds the tongue up the thread and increases the pressure on the frame. To unlock the latch turn the actuator to the left. The tongue moves to the open position and, even doors with sticky seals can be easily opened.
The variable compression gap is 7 mm. The frame width range of 9-44 mm is covered by 7 offset tongues (dimension A).

Supplied completely assembled.
On request
Water tight A2 stainless steel version rated IP65.
Drawing reference
1) indexing pin
2) door frame

Actuation:
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
d) star grip
e) triangle 7 mm
Accessory
Key 05586
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch