IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Housing, actuator and fastening nut stainless steel 1.4404.

O-rings silicone, red or blue, FDA-compliant.

Locking screw stainless steel 1.4301.

Versione
Bright.
Nota
The quarter-turn lock fulfils the hygiene requirements of DIN EN ISO 14159 and DIN EN 1672-2.
Particularly suitable for use in the food and beverage industry.

O-rings (FDA-compliant) prevent the ingress of liquid and formation of contamination.

IP65 / IP67 / IP69K in accordance with DIN EN 60529 / DIN 40050.

Please order the tongue in the desired version separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche