IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella distanziale
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
H=Altezza
3
Codice UNSPSC
31161544
D
34
D1
18
D2
3,5
D3
28
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
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche