Disco di fissaggio acciaio zincato 05592-51-06
- Montaggio rapido
- A prova di vibrazioni e a compensazione di tolleranza
- Compatibile per tutti i perni di chiusura.
Unità di vendita
0,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Disco di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Codice UNSPSC
31161544
per codice articolo
05592-50
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Rondella per il fissaggio del perno di chiusura. In questo modo il perno di chiusura rimane collegato in modo imperdibile alla copertura.
Accessory
Chiusure a un quarto di giro 05592-50.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.