IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per chiusura 1/4 di giro
Versione 2
incassato
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
nichelato
D=Diametro
8
Codice UNSPSC
31161544
D1
20
D2
32
D3 per vite DIN 912
M3
D4
26
D5
20
D6
33
H
11
H1
5,5
L
6
L1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche