Piastra di serraggio per chiusura 1/4 di giro acciaio inox grezzo 05592-1501
- Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
25,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per chiusura 1/4 di giro
Versione 2
incassato
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
5
Codice UNSPSC
31161544
D1
14
D2
25
D3
per vite
DIN 912
M2
D4
21
D5
14
D6
26
H
9
H1
4,5
L
5
L1
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore a 10 mm
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.