Piastra di serraggio acciaio inox A2 grezzo 05592-05-11017
Sales unit
28,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Piastra di serraggio
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
10
H=Altezza
5,2
Codice UNSPSC
31161544
D1
17
D2
28
D4
21
D5
17
D6
28
H1
2
H2
2,5
H4
4
M
M2,5
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio 1: per forma B con spessore piastra 6-12 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma B con spessore piastra > 12 mm e per forma A con spessore piastra > 6 mm.
Nella possibilità di montaggio 1: con piastre sottili (meno di 11 mm), il fondo della piastra di serraggio
sporge dalla piastra.
Possibilità di montaggio 1: per forma B con spessore piastra 6-12 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma B con spessore piastra > 12 mm e per forma A con spessore piastra > 6 mm.
Nella possibilità di montaggio 1: con piastre sottili (meno di 11 mm), il fondo della piastra di serraggio
sporge dalla piastra.
Montaggio
Durante il montaggio, prestare attenzione all'orientamento della piastra di serraggio
rispetto alla chiusura a un quarto di giro.
rispetto alla chiusura a un quarto di giro.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.