IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per chiusura 1/4 di giro
Versione 2
incassato
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro
8
H=Altezza
11,5
L=Lunghezza
4
D1
14
D2
26
D3
M3x0,5
D4
20
D5
14,5
D6
26
H1
3,5
H2
1,5
L1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
-
Nota
Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 9 mm.
Accessory
Chiusura 1/4 di giro 05592-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche