IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo a vite 1/4
Versione 1
testa zigrinata
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A
15,75 - 16,50
Codice UNSPSC
31161544
L
31,65
L1
28,15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Chiusure a quarto di giro per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. La chiusura si apre e chiude con una rotazione di 90°. In tal caso la spina trasversale nel perno di chiusura si muove lungo una curva nella parte inferiore della chiusura, e precarica la molla. La curva termina con una piccola cava nella quale si innesta il perno a croce. La forza di precarico della chiusura generata dalla molla fa in modo che il collegamento resti chiuso anche in presenza di vibrazioni.

Tutti i componenti del sistema di chiusura (perno di chiusura, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura) fissati alla copertura o al telaio sono imperdibili.

Il comando avviene senza utensili tramite manopola zigrinata.

La chiusura a quarto di giro è sempre composta da una serratura a 1/4 di giro, disco di fissaggio e parte inferiore della chiusura.
Dati tecnici
Massima forza di trazione 1300 N.
Montaggio
Dopo avere eseguito un foro di 8 mm attraverso la copertura, si fa passare il perno con la spina trasversale, che viene poi fissata sul retro con la rondella di fissaggio. Nel telaio si eseguono un foro centrale di 13 cm e due fori di fissaggio secondo lo schema di foratura della parte inferiore.
Accessory
Rondella di fissaggio 05592-51.
Parte inferiore della chiusura 05592-52.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche