IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 2
perno in acciaio
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Materiale Componente
acciaio inox A2
D=Diametro
8
H=Altezza
43,9
L=Lunghezza
20
Codice UNSPSC
31161544
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza di estrazione F kN
1,6
Forza di serraggio N
400
Forza di taglio kN
3
Forza di tenuta N
400
H1
14,7
H2
32,3
L1
8,5
M
M3x6
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
9
T1
9-20
T2
5,5
T3
6
T4
2,5
T5
6-9
T6
3
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
Le chiusure a un quarto di giro servono per cambiare e chiudere rapidamente e facilmente dispositivi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.

Opzione di montaggio 1 per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra > 9 fino a 20 mm.
Opzione di montaggio 3 per spessore piastra 6 mm.
Opzione di montaggio 4 per spessore piastra > 6 mm fino a < 9 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si crea una fessura superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la testa rotante sia in posizione ”OFF”.
Far scorrere o posizionare la chiusura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio
preassemblata.
Premere la testa rotante verso il basso e ruotarla in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Opzione di montaggio 3
4) Opzione di montaggio 4
5) Piastra
6) Rondella distanziale
Accessory
Piastre di serraggio in acciaio per chiusure a un quarto di giro 05592-30.
Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 05592-15.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche