IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile
Versione 2
perno in acciaio
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
poliammide
Colore Componente
nero
D=Diametro
5
H=Altezza
30
L=Lunghezza
15,5
T=Altezza di filettatura
6
Codice UNSPSC
31161544
D1
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F kN
1,2
Forza di serraggio N
60
Forza di taglio kN
1,8
Forza di tenuta N
60
H1
6,5
H2
20
H3
5,5
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤130 °C
T1
6-10
T2
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato.
Perno non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF” e che l'albero sia retratto.
Far scorrere o posizionare la serratura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio
premontata.
Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Accessory
Piastre di serraggio
05592
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche