Chiusura a un quarto di giro con testa orientabile acciaio nichelato 05591-817
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
34,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile
Versione 2
perno in acciaio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
nero
D=Diametro
8
L=Lunghezza
17
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza di estrazione F
kN
2,6
Forza di serraggio
N
90
Forza di taglio
kN
3,2
Forza di tenuta
N
90
H
26
H1
10
M
M3x4
Resistenza alla temperatura
≤130 °C
T
6
T1
6-14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopoa girevole in resina termoplastica PA (poliammide).
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopoa girevole in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessory
Piastre di serraggio
05592
05592
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.