IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile
Versione 2
perno in acciaio
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro
5
L=Lunghezza
15,5
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F kN
1,2
Forza di serraggio N
60
Forza di taglio kN
1,8
Forza di tenuta N
60
H
19
H1
6,5
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤200 °C
T
6
T1
6-10

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessory
Piastre di serraggio
05592
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche