Chiusura a un quarto di giro con testa orientabile acciaio inox 05591-18171
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
50,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile
Versione 2
perno in acciaio inox
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro
8
L=Lunghezza
17
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza di estrazione F
kN
2,6
Forza di serraggio
N
90
Forza di taglio
kN
3,2
Forza di tenuta
N
90
H
25,5
H1
10
M
M3x4
Resistenza alla temperatura
≤200 °C
T
6
T1
6-14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessory
Piastre di serraggio
05592
05592
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.