EN
Choose your language
Designation
Rotary latch
Version 2
pins steel
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
Component material
polyamide
Component colour
black
D=diameter
8
H=Height
29
L=Length
16,3
Clamping force N
250
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
14,5
H2
5,5
Holding force N
250
M
M2x3
Pullout force F kN
1,1
Shearing force kN
4,8
T
6
T1
6-20
T2
2,5
Temperature resistance
≤130 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Nota
Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF”.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di serraggio
pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di serraggio
05592-30
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche