Chiusura a un quarto di giro acciaio inox A2 grezzo 05592-10-816251
- Elevate forze di serraggio fino a 400 N
- Ideale per spazi ristretti
- Segnale di scatto alla chiusura
- Viti di fissaggio incluse
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 20 mm
Unità di vendita
78,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 2
perno in acciaio
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox A2
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro
8
H=Altezza
29
L=Lunghezza
16,3
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F
kN
1,1
Forza di serraggio
N
250
Forza di taglio
kN
4,8
Forza di tenuta
N
250
H1
14,5
H2
5,5
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6
T1
6-20
T2
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Perno nichelato.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF”.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di serraggio
pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di serraggio
pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di serraggio
05592-30
05592-30
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.