Chiusura a un quarto di giro con testa orientabile, piatta acciaio nichelato 05591-5162
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Ideale per spazi ristretti
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
43,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile, piatta
Versione 2
perno in acciaio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro
5
L=Lunghezza
15,5
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forza di estrazione F
kN
1,2
Forza di serraggio
N
60
Forza di taglio
kN
1,8
Forza di tenuta
N
60
H
11,5
H1
6,5
M
M2x3
Resistenza alla temperatura
≤200 °C
T
6
T1
6-10
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopola girevole in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopola girevole in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole in acciaio inox, lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole in acciaio inox, lucido.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di serraggio
05592
05592
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.