IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con maniglia a scomparsa
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D=Diametro
28
H=Altezza
16,5
D1
13
D2
39
D3
25
D4
32
D5
39
D6
28
Forza di estrazione F kN
1
Forza di serraggio N
30
Forza di taglio kN
2,5
Forza di tenuta N
30
H1
8,5
H2
2
M
M2,5
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6
T1
>6
T2
3,5
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
Alloggiamento e impugnatura in acciaio inox 1.4305.
Spina in acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la maniglia sia in posizione ”OFF”.
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Accessory
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura 1/4 di giro con maniglia a scomparsa 05592-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche