Chiusura a un quarto di giro con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 05592-03-11710
Unità di vendita
82,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con esagono incassato
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D=Diametro
17
H=Altezza
10,7
Codice UNSPSC
31161544
D1
10
D2
28
D3
4
D4
21
D5
28
D6
17
Forza di estrazione F
kN
1
Forza di serraggio
N
60
Forza di taglio
kN
1,2
Forza di tenuta
N
60
H1
3,4
H2
2
M
M2,5
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
T
6
T1
>6
T2
3,5
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
Alloggiamento e impugnatura in acciaio inox 1.4305.
Spina in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la maniglia sia in posizione ”OFF”.
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Accessory
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura 1/4 di giro con maniglia a scomparsa 05592-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.