Chiusura a un quarto di giro con testa orientabile, piatta acciaio inox 05591-18232
- Elemento di chiusura per la giunzione di due piastre separate
- Ideale per spazi ristretti
- Segnale di scatto alla chiusura
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra di 6 o 12 mm
- Viti di fissaggio incluse
Sales unit
49,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rotary latch
Version 1
with rotary knob, flat
Version 2
pin stainless steel
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=diameter
8
L=Length
23
Clamping
force
N
90
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H
15,4
H1
10
Holding
force
N
90
M
M3x4
Pullout force F
kN
2,6
Shearing force
kN
3,2
T
12
T1
12-20
Temperature
resistance
≤180 °C
UNSPSC Code
31161544
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
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Perno non trattato.
Perno non trattato.
Manopola acciaio inox non trattato.
Perno non trattato.
Perno non trattato.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di serraggio
05592
05592
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.