IT
Choose your Language
Denominazione
Chiave a tubo
Versione 1
per serratura girevole
Versione 2
per ambienti igienici
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
blu
SW=Apertura chiave
13
Azionamento
doppio spigolo
Codice UNSPSC
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
verniciatura a polvere blu
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought